Opublikuj swoje produkty
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

  • For use in static systems
  • Galvanized steel construction
Opis
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-119
  • Rodzina produktuFire Dampers
  • Grupa produktuFire Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe