Opublikuj swoje produkty
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-29
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone