Opublikuj swoje produkty
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D

    The ELM811D Adjustable louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
    • 37% free area.
    • Low water penetration and low pressure drop.
    • Ideal suitability for air intake and exhaust applications that require tight shutoff.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-39
    • Rodzina produktuExterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAdjustable Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone