Opublikuj swoje produkty
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    The L745 Adjustable Louver is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 38% free area.
    • Tight shut off for excellent weather protection.
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life.
    • Stainless steel bearing and concealed linkage to reduce operating torque requirements.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrd-70
    • Rodzina produktuExterior Louvers and Grilles
    • Grupa produktuAdjustable Louvers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2009-09-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone