Opublikuj swoje produkty
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Opis
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30-32M
  • Rodzina produktuDOOR CLOSER
  • Grupa produktuOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)94
  • Szerokość (mm)329
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)5.87
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi