Opublikuj swoje produkty
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Opis
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS-202YKS
  • Rodzina produktuDOOR CLOSER
  • Grupa produktuFLOOR HINGE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54.5
  • Szerokość (mm)284
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)5.86
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi