Opublikuj swoje produkty
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Opis
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS-205K
  • Rodzina produktuDOOR CLOSER
  • Grupa produktuFLOOR HINGE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)47
  • Szerokość (mm)298
  • Głębokość (mm)167
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)5.68
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi