Opublikuj swoje produkty
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 z 5 gwiazdek4.4(15 recenzje)
Series: Toledo Round recessed downlight. Housing: plastic (polycarbonate), UV-resistant. Bezel ring: die-cast aluminium, powder-coated Diffusor plastic (polycarbonate UV-resistant) opal, impact resistant. Multicolour function: colour temperature variable via rear switching element. Choice of 3000 K or 4000 K.Factory-set to 4000 K. Installation without tools thanks to spring fastening system. Control gear in separate box with connecting cable. Suitable for through-wiring. Colour: white Diameter: 225 mm Height: 4 mm Cut-out diameter: 200 mm Recess height: 140 mm Luminaire: recess height: 98 mm Lamp: LED Colour rendering index (CRI):80 System power 1: 23 W Rated luminous flux 1: 2700 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 28,3 Colour temperature 1: 4000 K Luminaire efficacy 1: 118 lm/W System power 2: 23 W Rated luminous flux 2: 2500 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 2: 28,0 Colour temperature 2: 3000 K Luminaire efficacy 2: 109 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection Class: II Type of Protection: IP 20, IP 44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny901701-002-76
  • Rodzina produktuInterior luminaire
  • Grupa produktuRecessed downlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)225
  • Szerokość (mm)225
  • Głębokość (mm)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

Dostępny w krajach:

Europa