Opublikuj swoje produkty
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior

    20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Exterior with SuperLite I IGU glazing
    • 20 minute fire protective framing system available in multiple profiles.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_exterior
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuFire protective
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 15 11 25
    • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna