Opublikuj swoje produkty
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGPX_superlite_2
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuFire protective
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Resistant Glazing