Opublikuj swoje produkty
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
    Salvatori

    CHEVRON

    An evolution of our Raw texture, designed for us by Piero Lissoni, this finish was inspired by the idea of reproducing the eponymous fabric in stone. Extremely flexible, it can be used for floors, walls and boiserie. Its natural grip and visual similarity to decking means it is also ideal around swimming pools. The process which creates Chevron tiles is designed to preserve the natural aesthetic qualities of the stone. As a result of this, the tiles may not be perfectly identical, however this non-uniformity is intrinsic both to the texture and the natural stone itself. Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola, Silk Georgette®.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCHEVRON
    • Rodzina produktuTextures
    • Grupa produktuCHEVRON
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
    • Klasyfikacja IFCTekstura
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615