Opublikuj swoje produkty
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Rectangular

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirrors-Archimede-R
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuRectangular
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMarmur
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment