Opublikuj swoje produkty
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Zarchiwizowane

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Opis
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAE120JXYDEH-EU
  • Rodzina produktuOutdoor Unit
  • Grupa produktuAir to Water Heating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1420
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
  • Waga netto (kg)108
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • Kod ETIMEC011583
  • Nazwa ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • UNSPSC nameCondensing units
  • UNSPSC code40101704
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir cooled condensing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 43 00
  • OmniClass TitleHVAC Condenser Units
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment