Opublikuj swoje produkty
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Zarchiwizowane

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Opis
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHG40NF690GF
    • Rodzina produktuSMART Hospitality Display
    • Grupa produktuPremium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)527.7
    • Szerokość (mm)917.1
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)7.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC001630
    • Nazwa ETIMTelevision
    • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC code52
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClass Number23-37 19 13
    • OmniClass TitleLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors