Opublikuj swoje produkty
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Calm under pressure.

With the capability to handle static pressure up to 1.1 in. WC, the High Static Pressure (HSP) Duct provides expansive coverage with outstanding cooling and heating performance.

The high static pressure capabilities of the HSP Duct allows for longer duct runs to accommodate varying applications.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The HSP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

  • EASY ACCESS

    All internal components are accessible from the bottom or side of the unit.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhsp-duct-air-conditioner
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuVRF Indoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC011580
  • Nazwa ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 21
  • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units