Opublikuj swoje produkty
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyunder-ceiling-air-conditioner
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuVRF Indoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wKorea Południowa
  • Wyprodukowano wKorea Południowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • Kod ETIMEC011580
  • Nazwa ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 21
  • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units