Opublikuj swoje produkty
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
Moire - Suede Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Moire - Suede Effect Decorative Paint

    Moire is a decorative paint that produces a soft suede effect with subtle tonal movement on interior walls. 

    Applied in two layers with a brush, it delivers a warm, matte, tactile finish over primed surfaces.

    suede effect paint, suede finish

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecorative-paint-moire
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuDecorative Paint
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka