Opublikuj swoje produkty
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Aveiro 70 wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system, easy to clean, and slow close option. Back to wall WC.

    Opis
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • Rodzina produktuAveiro
    • Grupa produktutoilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Austria
    Australia
    Bahamy
    Kolumbia