Opublikuj swoje produkty
Wca urinal
Wca urinal
Wca urinal
    Sanindusa

    Wca urinal

    Compact, ideal for small, public and private spaces. 

    Easy installation and maintenance. 

    Gathers aesthetics and functionality in a quality ceramic tile.

    Opis
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny111500_Wca_Urinal
    • Rodzina produktuWCA
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)505
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)315
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa