Opublikuj swoje produkty
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
    Sanindusa

    NewWCCare F-D low level toilet

    Specific product for people with limited mobility or disabled
    Opis
    • Compatible toilet seats _not included_ 2296100-New Wccare toilet seat and cover with slowclose system 2295100-New Wccare toilet seat and cover 2293100-New Wccare toilet seat and cover with frontal openning 2291100-New Wccare toilet seat with cover and frontal openning with slowclose system 2291100A-New wccare seat with frontal oppening 2295100A-New wccare seat Compatible water supply sistems _not inluded_ 40133-Switch built-in cistern for low level wc with double flush 445-Quadro built-in cistern for low level wc with double flush 40433-Wallfit built-in cistern for low level wc with double flush 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever 5194941-Eco 3-4 built-in flush valve with horizontal medical lever 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny129011004_NewWccare_F-D-low-level-toilet
    • Rodzina produktuNew Wccare
    • Grupa produktutoilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)575
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa