Opublikuj swoje produkty
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(21 recenzje)
    Wall mounted toilet easy to clean and the perfect solution for small spaces Its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Opis
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • Rodzina produktuLook
    • Grupa produktutoilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)364
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa