Opublikuj swoje produkty
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
    Sanindusa

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Rodzina produktuSanlife
    • Grupa produktuwashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa