Opublikuj swoje produkty
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
    Sanindusa

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Opis
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • Rodzina produktuSanibold
    • Grupa produktubidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)398
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa