Opublikuj swoje produkty
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Opis
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Rodzina produktuUrb.y
    • Grupa produktubidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)251
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa