Opublikuj swoje produkty
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Opis
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Rodzina produktuUrb.y Plus
    • Grupa produktuToilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)395
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)590
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)35.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa