Opublikuj swoje produkty
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Urb.y slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Opis
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24061_urby-slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Rodzina produktuUrb.y
    • Grupa produktuToilet Seats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)363
    • Głębokość (mm)423
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)2.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 11 11
    • OmniClass TitleToilet Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa