Opublikuj swoje produkty
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Opis
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Rodzina produktuNew Ícone
  • Grupa produktuTaps-Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)98
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa