Opublikuj swoje produkty
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Opis
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Rodzina produktuEasy
  • Grupa produktuTaps-Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)255
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
Arabia Saudyjska
Algieria
Austria
Australia
Bahamy
Kolumbia
Chiny
Angola
Belgia
Kostaryka
Indie
Benin
Bułgaria
Izrael
Ghana
Chorwacja
Japonia
Gwinea Bissau
Cypr
Jordania
Kamerun
Czechy
Katar
Mali
Estonia
Korea Południowa
Maroko
Francja
Liban
Mauretania
Grecja
Oman
Mozambik
Hiszpania
Sri Lanka
Nigeria
Holandia
Tajwan
Republika Południowej Afryki
Irlandia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Sudan
Litwa
Tanzania
Łotwa
Wybrzeże Kości Słoniowej
Luksemburg
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy