Opublikuj swoje produkty
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Opis
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Rodzina produktuPiano
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa