Opublikuj swoje produkty
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Opis
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Rodzina produktuPiano
    • Grupa produktuShower tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa