Opublikuj swoje produkty
Urby bathtub
Urby bathtub
    Sanindusa

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Opis
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8078000000_Urby_bathtub
    • Rodzina produktuUrb.y
    • Grupa produktubathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)530
    • Szerokość (mm)1895
    • Głębokość (mm)895
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa