Opublikuj swoje produkty
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 600 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Opis
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 600 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS10066335900000
    • Rodzina produktuCubic
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna