Opublikuj swoje produkty
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

GLAM floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) A sanitary ware collection with a markedly stylish and dynamic design, evident in the way curved and straight lines intersect. GLAM stands out for its unique understated character, full of sophistication.
Opis
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS10069323300000
  • Rodzina produktuGlam
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)25.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna