Opublikuj swoje produkty
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Opis
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS10096823300000
    • Rodzina produktuCoral
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna