Opublikuj swoje produkty
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Opis
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS30002157100000
  • Rodzina produktuHotel
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)27.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna