Opublikuj swoje produkty
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

UNIC w/mounted dual lever mixer - 2 outlets (shower/bath) - vertical rosette As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Opis
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS50005969950706
  • Rodzina produktuUnic
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)93
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa Ameryka Południowa Ameryka północna