Opublikuj swoje produkty
Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Style meets security in the Circle Dock. The simple, intuitive design provides space-efficient, high-security bike parking for up to two bikes. Square tubing provides durability and resistance to cutting, while the fluid, circular design makes it a welcome addition to sidewalks, campuses, city parks, or anywhere space is limited.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycircle-dock
  • Rodzina produktuCommercial Bike Racks
  • Grupa produktuCommercial Bike Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)32.38
  • Szerokość (cale)35.75
  • Głębokość (cale)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters