Opublikuj swoje produkty
Fire hydrant 2 1/2"
Saval

Fire hydrant 2 1/2"

3.4 z 5 gwiazdek3.4(22 recenzje)
Saval 2,5" fire hydrant for dry risers. Allows the fire department to connect the fire hose to the dry riser at a particular floor in high buildings.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2414016
  • Rodzina produktuDry riser equipment
  • Grupa produktuFire hydrants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia