Opublikuj swoje produkty
AK5 CO2 extinguisher
Saval

AK5 CO2 extinguisher

4.3 z 5 gwiazdek4.3(17 recenzje)
Saval Carbon dioxide extinguisher with 5 kg CO2. Creates no ancillary damage and can be used on live electrical equipment. For use on type C fires.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8902800
  • Rodzina produktuFire Extinguishers
  • Grupa produktuCO2 extinguishers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)670
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)152
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)1400
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia