Opublikuj swoje produkty
B6C-F3
Saval

B6C-F3

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8905716
  • Rodzina produktuFire Extinguishers
  • Grupa produktuFoam extinguishers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)565
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze gaszenia pożaru