Opublikuj swoje produkty
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8905720
  • Rodzina produktuFire Extinguishers
  • Grupa produktuFoam extinguishers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia