Opublikuj swoje produkty
Console type NOV-A
Saval

Console type NOV-A

Saval High-end design stand allowing freestanding installation of a fire hose reel, with space for a manual fire alarm. A protective bar around the hose reel is optional.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8922140
  • Rodzina produktuStands for hose reels and cabinets
  • Grupa produktuHose reel stand
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1365
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)215
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe