Opublikuj swoje produkty
O 33-N cabinet
Saval

O 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 and D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8931203
  • Rodzina produktuHose reel cabinets
  • Grupa produktuSurface mounted cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)945
  • Szerokość (mm)735
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)2.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze gaszenia pożaru