Opublikuj swoje produkty
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8931212
  • Rodzina produktuHose reel cabinets
  • Grupa produktuFlush mounted cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)680
  • Głębokość (mm)144
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)3.005
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze gaszenia pożaru