Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
saval/products/9de9f433-bbd2-43fc-af23-1766a7b8f530
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
C 32-N cabinet
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Saval
Obserwuj
C 32-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
8931221
Rodzina produktu
Hose reel cabinets
Grupa produktu
Combination cabinets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-07-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
945
Szerokość (mm)
1090
Głębokość (mm)
215
Linki
Linki
Url produktu
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/
Opis techniczny
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/#downloads
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Holandia
Wyprodukowano w
Holandia
Waga netto (kg)
3.6
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze gaszenia pożaru
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Holandia
Podobne produkty
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Pobierz