Opublikuj swoje produkty
Wheeled hose reel 70m1" 20m1"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 20m1"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 20 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8991102
  • Rodzina produktuWheeled fire extinguishers
  • Grupa produktuWheeled hose reels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1059
  • Szerokość (mm)881
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe