Opublikuj swoje produkty
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
    Saxun

    Elba

    Chest Awning Elba 

    Opis
    • Designed with aerodynamic lines, this system can be adapted to any type of exterior architecture.

      Thanks to its high-strength articulated arm with an internal tensioning system, the system offers great performance for all types of weather conditions.

      Protection of the mechanism and the canvas when the system is retracted.

      Concealment of the mechanical fixing elements for better aesthetics.

      Option for aluminium lids, lacquered in the same colour as the cassette.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelba
    • Rodzina produktuShading Systems
    • Grupa produktuAwning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings