Opublikuj swoje produkty
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) or Rigid PVC products are currently utilized for construction due to its outstanding characteristics such as sustainability to climate and humidity, unrustability and nonflammability without serious maintenance.

Opis
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Rodzina produktuPipe
  • Grupa produktuPVC Electrical pipe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC code391213
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor cable trunking and ducting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Azja