Opublikuj swoje produkty
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  1200x1200 4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 1200x1200 4.6

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Well Being

    Attribute : Health or Hygiene

    Message Communication for environmental friendly : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduces room resonance by up to 75% with a sound absorption coefficient of 0.75, making the sound echo-free. and heard more clearly

    Starting Date : 18/01/2021

    Expired Date : 18/01/2024


    Opis
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnySCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_1200x1200_4-6
        • Rodzina produktuWall
        • Grupa produktuWall Acoustics
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2021-01-16
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)25
        • Szerokość (mm)1200
        • Głębokość (mm)1200
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyWata szklana
        • Zaprojektowano wTajlandia
        • Wyprodukowano wTajlandia
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

        Dostępny w krajach:

        Azja