Opublikuj swoje produkty
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Combining simple geometric shapes has resulted in this intricate, powerful acoustic structure that offers endless possibilities for customization. Place it in long corridors or as a centerpiece in boardrooms or open spaces. No doubt, it will catch the eyes of anyone passing by.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyceiling-baffle-edge-bespoke
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupa produktuAcoustic Ceiling Baffles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne